Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

T9XH27ZRG

Expand Table
FR
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nom
NAME
Rainure
RAINURE
Section
SECTION
Couleur
COULEUR
Matière
MATIERE
Traitement de surface
TRAITEMENT_DE_SURFACE
Gamme
GAMME
ESD
ESD
Compatibilité gammes
COMPATIBILIT__GAMMES
Type de produit
TYPE_DE_PRODUIT
1
T9XH27ZRG
Plaque de connexion profilé aluminium - Section 45x180 mm - V4
multi-rainure
45x180 mm
Gris
Aluminium
Anodisation incolore
h' 8 40 h' 8 45 h' 10 45
Non
h' 8 40, h' 10 45, h' 8 45
Plaque de connexion
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commandeT9XH27ZRG
Dernières modifications03.01.2025 11:50:43
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberT9XH27ZRG